Welche Höchstgeschwindigkeit können mit den RM/RE Messsystemen erreicht werden?
Wenn RM Messsysteme richtig installiert werden, sind sie reibungsfrei. Die Geschwindigkeit richtet sich in erster Linie nach der Auflösung.Die maximale Geschwindigkeit ist 30.000 min-1.
Die Geschwindigkeit von RE Messsystemen wird durch die Kugellager sowie Dichtungen für eine höhere Schutzart IP eingeschränkt. Weitere Informationen zur geschätzten Lebensdauer der Lager von RE Messsystemen finden Sie in der Tabelle des Produktdatenblatts. Die maximale Geschwindigkeit für Messsysteme ohne Dichtungen beträgt 30.000 min-1. Varianten mit Schutzart IP68 müssen in Flüssigkeit getaucht werden, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.