What limits the resolution of OnAxis™ magnetic encoders?
Die maximal verfügbare Auflösung für magnetische Drehgeber mit Hall-Sensoren wird durch verschiedene Faktoren begrenzt.Rauschen wird überwiegend durch das elektrische Rauschen, das die Hall-Sensoren selbst erzeugen, verursacht.
Das Rauschen für ein optimiertes System bewegt sich in der Regel im Bereich von 0,02°. Dadurch beschränkt sich die Auflösung für magnetische Drehgeber mit Hall-Sensoren auf 13 Bits (8192 Positionen pro Umdrehung).
13 Bit Auflösung |
360° / 8192 = 0.04° |
Übersteigt das Sensorrauschen |
14 Bit Auflösung |
360° / 16384 = 0.02° |
Entspricht dem Sensorrauschen |