Übersicht

Die robusten RLS magnetischen Ringe bestehen aus einem Stahlring mit vulkanisierter Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Die Magnetisierung der Elastomer-Ferrit-Beschichtung erfolgt durch 2 mm bzw. 5 mm lange wechselnde Pole, die ein inkrementelles Magnetmuster bilden.


Außerdem kann dem inkrementellen Muster eine Referenzmarke als magnetische Signatur hinzugefügt werden.

Merkmale

  • Axiale Messringe
  • Hohe Schmutzunempfindlichkeit
  • Bidirektionale Referenzmarke
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährte, berührungslose Messtechnologie
  • Digitalausgänge nach Industriestandard

Vorteile

  • Berührungslose Technologie
  • Kompatibel mit Abtastköpfen der RLS LM und RLS RoLin Produktfamilie
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
  • Einfache Montage
  • In unterschiedlichen Wellendurchmessern erhältlich
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung und Staub
  • Einmalige oder periodische Referenzmarke
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

Mechanisch

Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
19,5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61,3 mm, 80 mm, 100 mm

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
CPE: -40 °C bis +100 °C, HNBR: -40 °C bis +160 °C
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Speed calculator

Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.

Downloads

3D model: Axial magnetic rings 3D model: RLC2HD miniature encoder 3D model: LM10 rotary magnetic encoder 3D model: LM13 dpi readhead 3D model: LM13 rotary magnetic encoder 3D model: LM13 readhead 3D model: RoLin rotary magnetic encoder 3D model: RoLin Linear 3D model: LM10 readhead 3D model: Rolin with flex driver 3D model: RLB rotary magnetic encoder 3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13 3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12 3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20 3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole) 3D model: LM10 with MS10 track system 3D model: LM10ECL00 End Clamp
13,02 $