Drucken

Durch die Vielzahl der in der Druckindustrie eingesetzten automatisierten Maschinen gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten für Weg- oder Winkelmesssysteme.

Printing

Angesichts der Intensität der Arbeitsprozesse in der Druckindustrie können Ausfallzeiten von Druckern für Wartungsarbeiten zu finanziellen Verlusten führen.

Druck- und Bindungstechniken wie Offset, Bogenoffset, Direct-to-Plate, Inkjet, Binden und Finishing erfordern hohe Vorschubgeschwindigkeiten, präzise Ausrichtung und die Koordination mehrerer Achsen. Magnetische RLS Messsysteme liefern zuverlässiges Feedback für die Bewegungssteuerung all dieser Vorgänge.

RLS mit DPI Auflösung und magnetische Maßverkörperungen mit Schutzfolie wurden speziell für die Druckindustrie entwickelt. Die Arbeitsumgebung in der Druckindustrie ist relativ sauber, die Messsysteme können jedoch Staub, Tinte und anderen Verunreinigungen ausgesetzt werden. Dank berührungslos-magnetischer Technologie gewährleisten RLS Messsysteme und Maßverkörperungen einen zuverlässigen Betrieb in der Druckindustrie. Außerdem sind sie leicht zu reinigen und zu warten. Die Maßverkörperungen sind aufgerollt in Längen bis zu 100 m erhältlich und können auf die gewünschte Länge für jede Achse zugeschnitten werden.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

VORTEILE

  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
  • Hochdynamisches Ansprechverhalten
  • Auflösungen bis 25.600 DPI
  • Einfache Installation und Konfiguration
  • In Maßbandlängen bis 100 m
  • Robuste Bauweise für den Betrieb in rauen Umgebungen
  • Schutzabdeckung für die Maßverkörperung

ANWENDUNGEN

  • Papierdrucker
  • Textildrucker
  • Keramikdrucker
  • Lasergravierer
  • 3D-Drucker
  • Etikettendrucker
  • Digitale Dekordrucker
  • Tapetendrucker