Werkzeugmaschinen
Anwendungen auf Werkzeugmaschinen umfassen eine Vielzahl von Antriebsgeräten, die verwendet werden, um Bauteile aus Metall oder anderen Werkstoffen zu konstruieren und zu formen. Auch können dabei unterschiedliche Fertigungsverfahren zur Anwendung kommen.
Wir stellen Positionsmesssysteme für Werkzeugmaschinen her.
Warum magnetische RLS Messsysteme?
VORTEILE
- Ausgangssignale nach Industriestandard
- Genauigkeit bis ±24 Bogensekunden
- Maximale Geschwindigkeit bis 30.000 min-1
- Geräuscharmer Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Niedriges Trägheitsmoment
- Einfache Installation
ANWENDUNGEN
- Vertikale Bearbeitungszentren
- Abkantpressen
- Schleifmaschinen
- Laserschneidanlagen
- Wasserstrahlschneidmaschinen
- Spindeln
- Drehtische
Typische Werkzeugmaschinen-Anwendungen für magnetische Messsysteme
Vertikale CNC-Bearbeitungszentren
CNC-Abkantpresse
Schleifmaschinen
Spindeln
Laserschneidanlagen
Drehtischanlagen
Wasserstrahlschneidmaschinen
Empfohlene Produkte
-
HiLin™ Hochgenaues magnetisches Wegmesssystem
-
LA12 Absolutes magnetisches Messsystem mit seriellen Kommunikationsprotokollen Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc
-
LinACE™ Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem
-
LA11 Absolutes Wegmesssystem
-
LM10 Inkrementelles magnetisches Messsystem
-
LM13 Inkrementelles magnetisches Messsystem
-
LinACE™ Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem