Übersicht

Der AM256Q nutzt dieselbe Technologie wie die AM256 und AM256L Drehgeber-Chips, ist jedoch in dem kompakten QFN28 Gehäuse (6 x 6 mm) verfügbar.

Merkmale

  • Berührungsloser Drehgeber der Winkelposition über 360°
  • 8 Bit absoluter Drehgeber
  • Hohe Drehzahlen bis zu 60.000 U/min
  • 5 V Spannungsversorgung
  • Niedriger Stromverbrauch, typischerweise 13 mA
  • Zulässiger Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis +125 °C)
  • SMD Gehäuse QFN28

Vorteile

  • Ideal für raue Umgebungen dank magnetischer Abtastung
  • Vollständige Ein-Chip Lösung
  • Optimierte Linearität
  • MSL (Grenzwert für Feuchteempfindlichkeit) 3
  • RoHS-konform (bleifrei)
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Ausgangssignale
Analoger Sinusausgang, Inkrementell, Seriell SSI
Auflösung
8 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V
Stromaufnahme
Typ. 13 mA

Umwelt

Temperatur
Betrieb: -40 °C bis 125 °C
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Branchen

Downloads

13,02 $