Übersicht

AksIM™ ist ein berührungsloses, leistungsstarkes off-axis Winkelmesssystem für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen. Der kompakte Abtastkopf mit minimaler Bauhöhe erfasst und misst das Magnetfeld eines dünnen, axial magnetisierten Rings.

Merkmale

  • Auflösungen bis zu 20 Bit
  • BiSS, SSI, PWM, USB, SPI und serielle RS422
  • Höhe des Gesamtsystems nur 7 mm
  • Integrierte Status LED

Vorteile

  • Absolut, einspurig
  • Berührungslos, keine Hysterese
  • Hohe Geschwindigkeiten
  • Minimale Bauhöhe
  • Hervorragender Schutz nach IP
  • Speziell entwickelter Magnetsensor-ASIC
  • Integrierte Selbstüberwachung
  • Korrosionsbeständiger Magnetring
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Art der Messung
Axial
Max. Auflösung
20 Bit
Gebergenauigkeit
±0,05° (vor der Installation - Fehler durch ungenaue Montage des Abtastkopfes, des Rings und der Antriebswelle nicht berücksichtigt)
Maximale Geschwindigkeit
10.000 U/min
Wiederholgenauigkeit
Besser als eine Einheit der Auflösung
Hysterese
Geringer als eine Einheit der Auflösung

Elektrisch

Versorgungsspannung
4 V bis 6 V – Spannung am Abtastkopf. Spannungsabfall über Kabel berücksichtigen.
Set-up time
10 ms (Zeit zur Bereitstellung der ersten Daten)
Stromaufnahme
Typ. 115 mA, max. 150 mA
Ausgangsstrom
PWM, SPI: Max. ±20 mA, RS422: 120 mA kurzzeitig, 60 mA begrenzt

Mechanisch

Kabel
Ø 4,2 ±0,2 mm, PUR hochflexibles Kabel, schleppkettenkompatibel, doppelt abgeschirmt
Massenträgheit
Ring MRA7 13,1 kg×mm2, Ring MRA8: 79,1 kg×mm2
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
49 mm, 80 mm

Umwelt

Externes Magnetfeld
Max. ±3 mT (DC oder AC) auf der Abtastkopf-Oberseite
Luftfeuchtigkeit
0 bis 100% (Kondensation erlaubt)
IP-Schutz
IP64
Schock (11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
Temperatur
Betrieb: –30 °C bis +85 °C mit statischem Kabel, –10 °C bis +80 °C mit Kabel unter dynamischen Bedingungen, Lagerung: -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads

13,02 $