概觀

RLM 是一款元件級編碼器系統,包含 RLM 讀頭和磁性尺或磁性環。RLM 經精心設計可做為位置控制迴路元素,適合內嵌運動控制的應用。編碼器也具備偵測誤差的自我診斷功能。

特徵

  • 微型設計
  • 唯一或週期雙向參考原點
  • 增量式 ABZ TTL 或 RS422,BiSS C 或 SSI 輸出
  • 適合搭配線性磁性尺、徑向和軸向環使用

優點

  • 高系統精度,最高可達 ±10 μm
  • 高速作業
  • 非接觸式和無磨損的量測原理
  • 針腳或彈性纜線選項
配置與購買 Configure 規格資料表

產品資料

系統

編碼器類型
增量式
讀取類型
徑向, 旋轉, 線性, 軸向
最大解析度
13 位元
重複性
< 1 μm
極長度
2 mm
MS 磁性尺最長長度
50 m

電氣

供應電壓
5 V ±0.25 V – 讀頭電壓
電流消耗
< 130 mA,附 120 Ω 端接(適用於 RS422 版本), < 30 mA,無 120 Ω 端接

環境

RoHS
符合 EU 指令 2002/95/EC
震動 (11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
溫度
存放條件:–40 °C 至 +85 °C, 工作溫度:-20°C 至 +85°C(含撓性纜線),-40°C 至 +85°C(不含撓性纜線)
振動(55 Hz 至 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
規格資料表提供詳細資訊

應用範圍

下載

$13.02