概觀

RLB 是一款 PCB 級增量式編碼感測器系統,內含 PCB 感測器和磁尺(或磁性環)。此系統是為滿足嵌入式運動控制應用而設計,可在空間受限的應用領域中做為位置控制迴路回饋原件。

特徵

  • 增量式正交 TTL 輸出信號 A、B、Z
  • 週期性雙向指示脈衝
  • 解析度範圍始於 0.244 µm

優點

  • 微型設計
  • 高速運作
  • 彈性纜線連接
  • 遵循 RoHS 標準
配置與購買 Configure 規格資料表

產品資料

系統

編碼器類型
增量式
讀取類型
徑向, 旋轉, 線性, 軸向
輸出
增量式
最大解析度
13 位元
精度
±40 µm
MS 磁性尺精度等級
±40 µm
重複性
< 1 μm
遲滯
< 3 μm(安裝高度 0.3 mm)
極長度
2 mm
Max. interpolation factor
8,192
MS 磁性尺最長長度
50 m

電氣

供應電壓
5 V ±0.25 V – 讀頭電壓
電流消耗
< 20 mA
連接
JST 06FKZ-SM1
輸出
增量式

機械

質量
0.46 g

環境

震動 (6 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
溫度
工作溫度:–30 °C 至 +85 °C
振動(55 Hz 至 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
規格資料表提供詳細資訊

Speed calculator

Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.

應用範圍

下載

$13.02