概觀

Orbis™ 是一款絕對式中空旋轉編碼器,適合因空間限制而無法在旋轉軸末端安裝的標準 OnAxis 編碼器應用。

Orbis™ 的中空測量原則可進行客製化,並提供多種模板和磁鐵尺寸,可滿足您的應用需求。

特徵

  • 14 位元解析度
  • 多圈計數器選項
  • 狀態指示 LED
  • BiSS-C、SSI、SPI、非同步序列及 PWM 通訊

優點

  • 真正絕對式編碼器
  • 採用中空設計,可安裝在軸上的任意位置 
  • 選用的組裝後自動校準
  • 寬鬆的安裝公差
  • 內建自動診斷功能
  • 耐化學物質
  • 高速運作
配置與購買 Configure 規格資料表

產品資料

系統

讀取類型
軸向
輸出
BiSS-C, PWM, SPI, SSI, 非同步序列
最大解析度
14 位元
精度
±0.25°
最高速度
12,000 RPM
溫度影響下的精度變化
±0.003°/°C
重複性
±2 LSB(計數,單向)
數位遲滯
±2 LSB(計數)

電氣

供應電壓
4.5 V 到 5.5 V (連接器上)
電流消耗
標準值 65 mA(無輸出負載)

機械

致動器材料
陽極處理鋁件
磁鐵材料
釹(含鎳銅鎳保護層)
質量
讀頭:5.3 g
Available ring sizes (inner diameter)
12mm, 16mm, 22mm, 30mm

環境

外部磁場
讀頭頂端最大 ±3 mT(DC 或 AC)
濕度
0 至 70% 未凝結
工作及存放條件
–40 °C 至 +105 °C
規格資料表提供詳細資訊

應用範圍

下載

$13.02