概觀

LinACE™ 是一款極堅固耐用的絕對式線性圓柱形編碼器系統,專為整合至伺服機構所設計,可做為轉換器使用,提供精確量測及出色解析度和重複性。這可做為控制裝置使用,或直接整合至液壓、氣動、電機致動器和線性馬達,做為位置或速度回饋元件。

特徵

  • 解析度最高可達 0.5 µm
  • 測量長度最高可達 450 mm
  • 精度可達 ±5 µm
  • 非同步序列、PWM、SSI 及 BiSS 介面

優點

  • 內建自我監控功能
  • 整合式軸承
  • 體積小
  • 適合高動態控制迴路
配置與購買 Configure 規格資料表

產品資料

系統

編碼器類型
真正絕對式編碼器
輸出
BiSS, PWM, SSI, 非同步序列
解析度
0.5 μm、1 μm、5 μm、10 μm
系統精度
最高 ±5 µm
最高速度
5 m/s
重複性
優於解析度單位
遲滯
低於解析度單位(不受機械組件影響)

電氣

ESD 保護
HBM,2 級,最大值 2 kV(位於連接端)
供應電壓
4.5 V 至 5.5 V – 讀頭電壓。請考慮纜線壓降
Set-up time
200 ms(啟動後)
電流消耗
標準值:100 mA,最大值:120 mA

環境

濕度
0 至 70% 未凝結
IP 防護等級
IP40
工作及存放條件
-30°C 至 +105°C(高撓性纜線:-20 °C 至 +80 °C)
規格資料表提供詳細資訊

應用範圍

下載

$13.02