概觀

最高效能且堅固耐用的通用 HiLin 系列磁性編碼器為線性增量式系統,適合各種要求嚴苛的應用方式。此增量式編碼器系統由輕巧型密封式讀頭與獨立的磁性尺組成。

特徵

  • 客戶可選用的解析度最低可達 0.1 μm
  • 低遲滯:≤1 μm
  • 低細分誤差 (SDE):±1.5 μm
  • 高行程速度(1 μm 解析度時 25.28 m/s)
  • 寬鬆的的作業溫度範圍從 -40 °C 至 +75 °C

優點

  • 輕鬆處理和安裝
  • 適合應用於要求非常嚴苛的環境
  • 獨特、週期或距離編碼參考原點。
配置與購買 Configure 規格資料表

產品資料

系統

編碼器類型
增量式
讀取類型
線性
解析度
從 0.1 μm
精度
±5 μm/m(20 °C 時)
Short range accuracy
±3 μm(20 °C 時,最多 30 mm)
SDE
±1.5 μm
重複性
±0.4 μm
遲滯
≤1 μm
極長度
2 mm, 2.032 mm (DPI)

電氣

供應電壓
4.75 V 至 12 V – 讀頭電壓。
Set-up time
< 1 s
電流消耗

機械

質量
讀頭:32 g
纜線最長長度
10 m

環境

IP 防護等級
IP67
工作及存放條件
–40 °C 至 +75 °C
規格資料表提供詳細資訊

Speed calculator

Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.

應用範圍

下載

$13.02