HiLin 適用的最小邊緣區隔選項

最小臨邊間隔 (μs)
A - 0.031 (32 MHz) G - 0.217 (4.6 MHz) M - 0.435 (2.3 MHz) T - 1 (1 MHz)
B - 0.063 (16 MHz) H - 0.25 (4 MHz) N - 0.5 (2 MHz) U - 1.25 (0.8 MHz)
C - 0.091 (11 MHz) I - 0.278 (3.6 MHz) O - 0.556 (1.8 MHz) V - 1.667 (0.6 MHz)
D - 0.125 (8 MHz) J - 0.313 (3.2 MHz) P - 0.625 (1.6 MHz) W - 2.5 (0.4 MHz)
E - 0.156 (6.4 MHz) K - 0.345 (2.9 MHz) R - 0.714 (1.4 MHz) Z - 4 (0.25 MHz)
F - 0.182 (5.5 MHz) L - 0.4 (2.5 MHz) S - 0.833 (1.2 MHz)
找不到您所尋找的項目? 聯絡我們以取得更多資訊