精度
當感測器位於磁尺邊緣時,會對系統精度造成何種程度的影響?
感測器會在磁尺的完整量測長度範圍內運作。然而,如果感測器位於磁尺邊緣,將導致系統精度下降。因此,建議您將量測長度起點設置於距離磁尺邊緣至少 4 mm 的位置。
線性磁性編碼器系統的精度為何;而如果磁尺的量測距離小於 10 mm 時,會對精度造成何種程度的影響?
磁尺精度會以多個精度等級定義:±40 µm/m、±20 µm/m 等。任意一公尺量測長度區段的量測曲線極值會落在精度等級 ±a 以內。如果量測長度小於一公尺,則精度等級會對應該長度。
可用的精度等級 | 產品 |
± 20 µm | LM10, LM13 |
± 40 µm | LM10, LM13, RoLin |
± 100 µm | LM15 |
如果磁尺長度為 2 m、3 m、4 m 或以上時,線性磁性編碼器系統的精度為何?
精度等級 (a) 可與 1 m 以上磁尺的系統精度對應。例如:
a = ±20 µm
2 m 磁尺長度:2 m × 20 µm = 40 µm
3 m 磁尺長度:3 m × 20 µm = 60 µm
4 m 磁尺長度:4 m × 20 µm = 80 µm
磁性還可達到何種精度?
如需詳細資訊,請按下方連結:
安裝高度對於系統精度的影響程度為何?
安裝高度對於系統精度的影響可透過下圖說明:
範例:LM10 安裝高度對於精度的影響
溫度對於系統精度的影響程度為何?
MS 磁尺的線性膨脹係數為 ~17 ppm 或 ~17 × 10-6/K。隨著每 1 度克氏溫度的變化,磁尺會以每公尺 1 毫米的程度膨脹。
找不到您所尋找的項目?
聯絡我們以取得更多資訊