磁尺可承受的最高溫度為何?
承受溫度而不受損的最大限度範圍是:-40 °C 至 +100 °C.
儲存溫度: -40 °C 至 +60 °C
工作溫度:
- 安裝在線性導軌上的磁性尺:–40 °C 至 +100 °C
- 安裝在曲面上的磁性尺:–40 °C 至 +80 °C
找不到您所尋找的項目?
聯絡我們以取得更多資訊
承受溫度而不受損的最大限度範圍是:-40 °C 至 +100 °C.
儲存溫度: -40 °C 至 +60 °C
工作溫度:
- 安裝在線性導軌上的磁性尺:–40 °C 至 +100 °C
- 安裝在曲面上的磁性尺:–40 °C 至 +80 °C