箔膜與黏貼式參考原點會對安裝高度有何影響?
A:無箔膜、機器切割式參考原點 | B:無箔膜、黏貼式參考原點 |
C:具箔膜、機器切割式參考原點 | D:具箔膜、黏貼式參考原點 |
所有尺寸均以 mm 為單位。
安裝高度 (H)/ 建議範圍 | |||
LM10 | LM13 | LM15 | |
無箔膜、機器切割或磁化參考原點(A) |
0.1–1.0 |
0.1 - 1.0 | 0.1 - 4 |
無箔膜、黏貼式參考原點 (B) | 0.5–1.0 | 0.5 - 1.0 | NA |
具箔膜、機器切割或磁化參考原點(C) |
0.1–0.9 |
0.1 - 0.9 | 0.1 - 3.85 |
具箔膜、黏貼式參考原點(D) | 0.5–0.9 | 0.5 - 0.9 | NA |
找不到您所尋找的項目?
聯絡我們以取得更多資訊