概觀

堅固耐用的 RLS 磁環,由硫化彈性鐵氧體層與鋼環牢固連接所組成。硫化彈性鐵氧體層使用 2 mm 或 5 mm 長的磁極點以交替方式進行磁化,組成增量式磁性圖案。


此外,增量式磁圖案中也可加入參考原點磁場特徵。提供獨特、多點或距離編碼參考原點。

特徵

  • 軸向磁環
  • 一流抗污能力
  • 雙向參考原點
  • 採用市場認可的非接觸式感測技術,高度可靠
  • 符合業界標準的數位輸出

優點

  • 非接觸式技術
  • 與 RLS LM 和 RLS RoLin 系列讀頭相容
  • 高速運作
  • 輕鬆安裝
  • 提供各種軸直徑
  • 優異的防塵和防汙能力
  • 唯一或週期參考原點
配置與購買 Configure 規格資料表

產品資料

機械

可用磁環尺寸(外徑)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm

環境

工作及存放條件
CPE:–40 °C 至 +100 °C, HNBR:–40 °C 至 +160 °C
RoHS
符合 EU 指令 2002/95/EC
規格資料表提供詳細資訊

Speed calculator

Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.

下載

$13.02