概觀

AksIM™ 是一款非接觸式高效能離軸絕對式旋轉編碼器,專為安裝空間有限的應用所設計。輕巧纖薄的讀頭能偵測和評估薄軸向磁性環的磁場。

特徵

  • 解析度高達 20 位元
  • BiSS、SSI、PWM、USB、SPI 及序列 RS422
  • 整體系統厚度僅 7 mm
  • 內建狀態 LED

優點

  • 真正絕對式單軌
  • 非接觸式、無遲滯
  • 高速
  • 薄型化
  • 高階 IP 防護
  • 客製化 ASIC 式磁性感測器
  • 內建自我監控功能
  • 抗鏽磁環
配置與購買 Configure 規格資料表

產品資料

系統

讀取類型
軸向
最大解析度
20 位元
編碼器精度
±0.05°(此為安裝前的精度,未考慮讀頭、環與驅動軸安裝偏差導致的誤差)
最高速度
10,000 RPM
重複性
優於解析度單位
遲滯
少於解析度單位

電氣

供應電壓
4 V 至 6 V – 讀頭電壓。請考慮使用壓降纜線。
Set-up time
10 ms(啟動後初次準備資料的時間)
電流消耗
標準值:115 mA,最大值:150 mA
輸出負載
PWM、SPI:最大 ±20 mA, RS422:短期為 120 mA,受限情況下為 60 mA

機械

纜線
Ø4.2 ±0.2 mm,PUR 高彈性纜線,可搭配拖鏈使用,雙屏蔽
慣性
MRA7 環:13.1 kg×mm2, MRA8 環: 79.1 kg×mm2
可用磁環尺寸(外徑)
49 mm, 80 mm

環境

外部磁場
讀頭頂端最大 ±3 mT(DC 或 AC)
濕度
0 至 100%(允許冷凝)
IP 防護等級
IP64
震動 (11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
溫度
存放條件:–40 °C 至 +85 °C, 工作溫度:纜線靜止狀態為 -30 °C 至 +85 °C,纜線處於動態環境時為 -10°C 至 +80°C
規格資料表提供詳細資訊

應用範圍

下載

$13.02