概述
坚固的RLS磁环上含有经硫化处理的弹性铁素体层,其牢固地附着在钢制码盘支架上。弹性铁素体层经过磁化,带有极距为2 mm或5 mm的交替变化的磁极,可形成增量式磁化模式。
此外,参考零位的磁场特征也可以加入到增量式磁性图案中。可以提供单独、多个或距离编码的参考零位。
特性
- 径向磁环
- 优异的抗污能力
- 双向参考零位
- 采用成熟的非接触感应技术,可靠性强
配置并购买
配置
规格手册
产品数据
机械
可用磁环大小(外径)
31 mm, 31.85 mm, 40 mm, 40.7 mm, 47.5 mm, 50.10 mm, 56.5 mm, 57.3 mm, 57.5 mm, 75.4 mm, 80.3 mm, 100.5 mm, 122 mm, 161.7 mm
环境
工作和存储温度
HNBR:-40 °C至+160 °C
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC