RLS宣布推出用于嵌入式OEM运动控制应用的高性能微型磁编码器传感器。凭借其小巧轻便的设计,RLS编码器非常适合医疗应用、光学定位、机器人控制、3D打印机、平衡架和手持式设备等领域。微型传感器有不同的形状,提供直线和旋转两种性能,直线编码器的分辨率可达0.244 μm,磁旋转编码器的分辨率可达753,664 cpr。

该类编码器由微型传感器和磁栅尺或磁环组成。传感器或置于密封外壳内或作为印刷电路板 (PCB) 元件级传感器提供。位置信息以增量方波TTL或RS422形式输出,并行信号使用SSI和BiSS-C形式,同时提供周期参考零位或独特参考零位选项。成熟可靠的RLS非接触式感应技术可在恶劣的应用环境中提供高可靠性和优异性能。

18 products

位置 ascending

位置 descending

Name ascending

Name descending