OnAxis™磁传感器IC用于360°范围内非接触式角度位置编码测量。广泛的产品组合提供绝对式和增量式输出选项,包括SSI、并行、增量式、正弦/余弦和线性电压。可提供一系列7至13位(每转128至8192个计数)的二进制和十进制分辨率。集成的EEPROM具备广泛的可编程参数。

 

OnAxis™磁传感器IC可广泛用于非接触式位置或速度测量,如电机运动控制和换向、机器人、摄像机定位、各种编码器应用、电池供电设备以及其他要求严格的高分辨率的应用场合。