Robotics & Cobotics

不论设计如何精妙,机器人仍然依赖于其所使用的组件。位置编码器是机器人位置、方向和运动控制的关键组件之一。

Robotics

出色的性能

RLS™非接触式磁编码器为机器人应用提供出色的性能、系统安全性和稳定性。

产品种类丰富

编码器形状和尺寸的可选范围大,使得系统设计更为灵活。

高可靠性

借助非接触式磁编码器技术,RLS传感器可确保系统长期可靠运行。

Safety through redundancy

Thanks to the redundant configuration possibility of RLS™ encoders, robotics & cobotics systems achieve enhanced safety, ensuring uninterrupted and hazard-free operations across diverse applications.

为什么选择RLS磁编码器?

挑战

  • 可靠性
  • 重复精度
  • 重量轻、体积小
  • 能耗低

优点

  • 优异的性价比
  • 可用尺寸和技术范围广泛
  • 分辨率范围广泛
  • 行业标准绝对式或增量式输出选项
  • 高动态响应
  • 高精度
  • 安装公差宽松
  • 高可靠性
  • 非接触式360°旋转或直线位置感应
  • 低功耗
  • 不受外部杂散磁场干扰

PAL Robotics的成功案例

“他们的产品种类丰富,并且具备高度定制功能,这一点令我们最满意。RLS编码器提供了多样化的配置,我们可以从多种不同的通信协议、传感器尺寸和接口中选择合适的型号。我们希望制造出重量更轻、体积更小而功能更多的机器人;编码器提供的参数越多,我们越容易达到目标。”