医疗

»磁栅系统性能优异,安装和设定过程又极为简便。«

3DHISTECH(匈牙利)

Medical

我们制造应用于医疗领域的编码器。

RLS编码器是医疗应用中获取精确定位的绝佳解决方案。编码器在医疗领域有着广泛应用:从实验室中的样品处理机器人、病人检查台的位置调整,到CT扫描仪龙门架的旋转速度和位置控制,再到外科手术机器人等。

为什么选择RLS磁编码器?

挑战

  • 可靠性
  • 精度
  • 尺寸、超小型设计

优点

  • 尺寸选择范围广
  • 分辨率范围广泛
  • 行业标准输出信号选项
  • 真正的绝对式编码器
  • 非接触式360°旋转或直线位置检测
  • 安装公差大
  • 安装简便
  • 高可靠性

外科机器人如何工作?

目前进行的最新一代外科手术均使用了微创手术系统,这可将手术过程给病人造成的创伤降至最低。这类系统集成了最先进的运动控制技术,因此手术的每一个动作都是流畅和精确的,这一点丝毫不逊于经验丰富的外科医生 — 即使需要小心操作的精细步骤也是如此。

微创手术系统只需要在病人身上钻两个8 mm孔和一个12 mm孔,并插入两组微型手术器械和一个摄像机。只有机器人和手术助手站在病人身旁,而外科医生(即系统操作者)可以坐在另一房间内的手术控制台旁完成手术,但医生的术中感受与实行开放手术是完全一致的。整套系统包含三个关键部分,即外科手术控制台、病人侧的机械臂系统(配置手术器械)以及图像处理设备。