平衡架

平衡架是带有枢轴的支撑架,通常安装在汽车和其他运载工具上(比如无人机),而这些运载工具的振动或其他意外移动可导致三脚架或其他摄像机机座出现不可接受的运动。平衡架用于安装小型摄像机镜头或大型望远镜。

出色的性能

为了在摄影师移动摄像机时保持摄像机在所有轴上均为水平状态,平衡架通常由无刷电机驱动。一个惯性测量单元对运动做出响应,并使用一定算法驱动电机来稳定摄像机,这套稳定系统能够检测有意义的运动(如平移和推拉镜头)与意外的摄像机摇动之间的差异。这使得摄像机好像漂浮在空中一样。

为什么选择RLS磁编码器?

挑战

  • 可靠性
  • 重复精度
  • 重量轻、体积小
  • 能耗低

优点

  • 优异的性价比
  • 尺寸选择范围广
  • 分辨率范围广泛
  • 行业标准绝对式或增量式输出选项
  • 高动态响应
  • 高精度
  • 安装公差大
  • 高可靠性
  • 非接触式360°旋转或直线位置检测
  • 低功耗