概述

坚固耐用的HiLin系列超高性能通用型磁编码器系统包含一系列直线增量式磁编码器,适合各类要求严苛的应用。此增量式磁编码器系统包括一个结构紧凑的密封读数头,以及一个单独的磁栅尺。

特性

  • 用户可选的分辨率最高可达0.1 μm
  • 低磁滞:≤1 μm
  • 低细分误差 (SDE):±1.5 μm
  • 高运行速度(1 μm分辨率时为25.28 m/s)
  • 工作温度范围大:–40 °C至+75 °C

优点

  • 易于操作和安装
  • 适用于环境恶劣的应用
  • 独特、周期或距离编码参考零位
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
增量式
读取类型
直线
分辨率
自0.1 μm起
精度
±5 μm/m(20 °C时)
Short range accuracy
±3 μm(20 °C时,可达30 mm)
SDE
±1.5 μm
重复精度
±0.4 μm
磁滞
≤1 μm
极距
2 mm, 2.032 mm (DPI)

电气

电源电压
4.75 V至12 V — 读数头电压。
Set-up time
< 1秒
电流消耗

机械

质量
读数头:32 g
最大电缆长度
10 m

环境

IP保护
IP67
工作和存储温度
–40 °C至+75 °C
更多信息请参阅规格手册

Speed calculator

Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.

应用

下载

US$ 13.02