RM/RE编码器的最高速度是多少?
RM编码器在正确安装时不发生摩擦。速度主要取决于分辨率。最高速度为30,000 rpm。
RE编码器的速度受到滚珠轴承的限制,另外因为高等级防护水平也限制了速度。参见规格手册中的表格,了解RE编码器的轴承预计寿命。没有密封的编码器的最高速度为30,000 rpm。采用IP68防护等级的编码器必须浸入液体中,以确保可靠的操作。
未找到您搜索的内容?
联系我们获取更多信息
RM编码器在正确安装时不发生摩擦。速度主要取决于分辨率。最高速度为30,000 rpm。
RE编码器的速度受到滚珠轴承的限制,另外因为高等级防护水平也限制了速度。参见规格手册中的表格,了解RE编码器的轴承预计寿命。没有密封的编码器的最高速度为30,000 rpm。采用IP68防护等级的编码器必须浸入液体中,以确保可靠的操作。