外骨骼机器人
从提供运动模式康复训练、提升佩戴者力量和骨密度,到促进和强化步态改善训练的效果,使用编码器的外骨骼机器人正在帮助腰部以下瘫痪的人士重新站立和行走。
外骨骼机器人是一种可由患有不同程度瘫痪的人士穿戴以辅助其运动的设备。
为什么选择RLS磁编码器?
挑战
- 稳定性
- 可靠性
- 重量轻
- 结构紧凑
优点
- 行业标准输出信号选项
- 精度达±24角秒
- 分辨率范围广泛
- 最高速度达30,000 rpm
- 高速工作下仍可保持低噪运行
- 低转动惯量
- 工作温度范围大:-40 °C至+100 °C
- 安装简便
RLS磁编码器助力Marsi Bionics打造 “改变生活”的外骨骼机器人
Marsi Bionics选用雷尼绍关联公司RLS提供的新型磁编码器技术,打造出两款新产品:儿童用ATLAS 2030外骨骼机器人和成人用MB-Active Knee (MAK) 单关节外骨骼机器人。
推荐产品
-
HiLin™ 高精度直线磁编码器系统
-
Orbis™ 绝对式磁旋转编码器模块
-
AksIM-4™大磁环 离轴绝对式磁旋转编码器
-
RMB20(带AM4096芯片) 带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
-
RMB20 磁旋转编码器模块
-
LF11 绝对式直线磁编码器
-
LA12 带Mitsubishi、Yaskawa和Fanuc串行通信功能的LA12绝对式磁编码器系统
-
AksIM-2™ 离轴绝对式磁旋转编码器模块
-
AksIM-2™冗余 离轴绝对式磁旋转编码器模块
-
LA11 绝对式直线磁编码器
-
Orbis™ 绝对式磁旋转编码器模块
-
RLB 微型增量式磁编码器模块
-
RLC2HD 微型增量式磁编码器模块
-
RLM 微型增量式磁编码器
-
RLC2IC 微型增量式磁编码器模块
-
RM08 微型磁旋转编码器
-
RMB14 磁旋转编码器模块
-
RMB23 磁旋转编码器模块
-
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片) 磁旋转编码器模块
-
RMB28 / RMF44 磁旋转编码器模块
-
RMB28 磁旋转编码器模块
-
RMB29 磁旋转编码器模块
-
RMB30 磁旋转编码器模块
-
AksIM™ 离轴绝对式磁旋转编码器