概述
AM256Q采用的技术与AM256集成电路相同,但以紧凑型QFN28封装 (6x6 mm) 提供。
特性
- 360°非接触式角度位置编码
- 8位绝对式编码器
- 转速最高可达60,000 rpm
- 5 V电源
- 低功耗,典型值为13 mA
- 工作温度范围大(-40 °C至+125 °C)
- SMD封装QFN28
优点
- 因使用磁感应原理而适用于恶劣环境
- 完整的芯片系统解决方案
- 出厂优化线性度
- 潮湿敏感度级别为3
- 符合RoHS规定(无铅)
配置并购买
配置
规格手册
产品数据
系统
编码器类型
增量式, 绝对式
输出
串行SSI, 增量式, 模拟量正弦波
分辨率
8位
最高速度
60,000 RPM
电气
电源电压
5 V
电流消耗
典型值13 mA
环境
温度
工作:-40 °C至125 °C