概述

AksIM-2™是一种非接触式高性能离轴绝对式磁旋转编码器,适合安装空间受限的应用。结构紧凑、轻薄小巧的读数头检测并评估轴向磁化的薄圆环的磁场。

特性

  • 定制磁传感器ASIC
  • BiSS、SSI或异步串行
  • 自校准选项
  • 无磁滞
  • 分辨率高达20位

优点

  • 真正的绝对式系统
  • 重复性更高
  • 内置自监控功能
  • 不受外部磁场干扰
  • 温度范围大
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
旋转, 轴向
最大分辨率
20位
编码器精度
±0.05°(安装前 — 不包括由于读数头、磁环和驱动轴的安装失准而引起的误差)
最高速度
10,000 RPM

电气

电源电压
4.5 V至5.5 V(插头处)
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA

机械

Available ring sizes (inner diameter)
8 mm, 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 34 mm, 40 mm, 55 mm, 64 mm, 68 mm

环境

湿度
0至70%非冷凝
温度
存储:-40 °C至+105 °C, 工作温度:-40 °C至+85 °C(仅限MB022), 工作:-40 °C至+105 °C
更多信息请参阅规格手册

应用

下载

US$ 13.02