概述

AksIM™是一种非接触式高性能离轴绝对式磁旋转编码器,适合安装空间受限的应用。结构紧凑、轻薄小巧的读数头检测并评估轴向磁化的薄圆环的磁场。

特性

  • 分辨率达20位
  • BiSS、SSI、PWM、USB、SPI和串行RS422
  • 系统总体厚度仅7 mm
  • 内置状态LED指示灯

优点

  • 真正的绝对式,单码道
  • 非接触式,无磁滞
  • 高速
  • 轻薄小巧
  • IP防护等级高
  • 使用定制ASIC的磁传感器
  • 内置自监控功能
  • 防腐蚀磁环
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

读取类型
轴向
最大分辨率
20位
编码器精度
±0.05°(安装前 — 不包括由于读数头、磁环和驱动轴的安装失准而引起的误差)
最高速度
10,000 RPM
重复精度
优于单位分辨率
磁滞
低于单位分辨率

电气

电源电压
4 V至6 V — 读数头电压。考虑电缆电压降。
Set-up time
10 ms(开启后第一个数据准备就绪)
电流消耗
典型值115 mA,最大值150 mA
输出负载
PWM,SPI:最大值±20 mA, RS422:短期120 mA,限制60 mA

机械

电缆
Ø4.2 ±0.2 mm,PUR高柔性电缆,与牵引链兼容,双屏蔽
转动惯量
磁环MRA7:13.1 kg×mm2, 磁环MRA8:79.1 kg×mm2
可用磁环大小(外径)
49 mm, 80 mm

环境

外部磁场
读数头上方最大±3 mT(DC或AC)
湿度
0至100%(允许冷凝)
IP保护
IP64
冲击 (11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
温度
存储:-40 °C至+85 °C, 工作:电缆处于静态条件下时-30 °C至+85 °C,电缆处于动态条件下时-10 °C至+80 °C
更多信息请参阅规格手册

应用

下载

US$ 13.02