Magnetische Drehgeber-Module
Wir bieten eine Auswahl von preiswertigen Drehgeber-Modulen für OEM-Integration an.
Die RMB Serie eignet sich für Massenproduktionen in denen das PCB durch ein externes Gehäuse geschützt werden kann.
|
|
RMB20
20 mm PCB mit breiter Auswahl von Ausgangssignalen bei 9 bis 13-Bit Auflösung. |
|
RMB28
28 mm rechteckiges PCB mit breiter Auswahl von Ausgangssignalen bei 7 bis 13-Bit Auflösung. |
|
|
RMB30
30 mm PCB mit breiter Auswahl von Ausgangssignalen bei 9 bis 13-Bit Auflösung. |
|
RMB29
29 mm rechteckiges PCB mit Sinus/Kosinus Ausgang und Konnektor, speziell für Motoranwendungen. |
|
|
RMF44
44 mm PCB auf Metallansatz mit breiter Auswahl von Ausgangssignalen bei 9 bis 13-Bit Auflösung. |
td>