LM13 magnetischer Ringgeber

Der LM13 ist ein berührungsloser Ringgeber für hohe Verfahrgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen.

Übersicht

Kurzbesschreibung

Das LM13 Ringgeber-System besteht aus einem kompakten Abtastkopf und einem magnetisierten Ring mit 100,5 mm Durchmesser. Der Abtastkopf bewegt sich auf einem Abstand von bis zu 1,5 mm von der Oberfläche des Ringes.

Das einfach zu installierende LM13 verfügt über eine integrierte Einstell-LED am Abtastkopf und große Installationstoleranzen.

Der Ringgeber ist mit Digitalausgängen erhältlich und bietet eine Reihe unterschiedlicher, vom Anwender wählbarer Auflösungen von 1.280 bis 327.680 Impulsen pro Umdrehung. Das LM13 ermöglicht eine maximale Verfahrgeschwindigkeit von 25.000 min-1.

Das für einen Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegte Ringgeber-System LM13 ist zum Betrieb im Temperaturbereich von -10 °C bis +80 °C geeignet, gemäß Schutzart IP68 gegen das Eindringen von Wasser geschützt und beständig gegenüber Stößen, Vibrationen und Druck. Der robuste magnetische Ring ist gegen viele verbreitete Chemikalien beständig.

Der LM13 Ringgeber bietet zuverlässige Lösungen für anspruchsvolle, komplexe Anwendungen wie Holzbearbeitung, Gesteinsschneiden, Metallbearbeitung, Textilien, Druck, Verpackung, Kunststoffverarbeitung, Automation und Montagesysteme, Laser-/Brenn-/Wasserstrahlschneiden, elektronische Chip-/Platinenproduktion usw.

Hauptmerkmale

  • Kompakter Abtastkopf
  • Auflösungen von 1.280 bis 327.680 Impulsen pro Umdrehung
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 25.000 min-1
  • Hohe Schmutzunempfindlichkeit
  • Integrierte Einstell-LED
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährte, berührungslose Messtechnologie
  • Digitalaugänge nach Industriestandard

Produktunterlagen

Dok. Nr. Ausgabe Beschreibung Art Größe
LM13D01 2 LM13 Ringgeber Datenblatt PDF File 600 KB
LM13D07 2 LM13 Ringgeber Installationsanleitung PDF File 603 KB
LM13-ring-3D / LM13 Ring 3D Modell (.igs, .sldprt, .step) WinRAR ZIP archive 1211 KB

Schnittstellen

P201 USB Geberschnittstelle

P201 interface

Die P201 ist eine einkanalige USB Geberschnittstelle die mit vielen 5 V Drehgebern und Wegmess-Systemen kompatibel ist. Die Geber können per USB-Kabel an einen PC angeschlossen werden, welcher gleichzeitig als Spannungsversorgung dient. Für mehr Informationen über das Produkt, klicken Sie hier.


UPRG01 USB Programmierschnittstelle

UPRG programming interface

Die UPRG01 ist eine Programmierschnittstelle für kompatible Drehgeber und Wegmess-Systeme, welche via des USB-Ports an jeden Computer angeschlossen werden kann.

Für mehr Informationen über das Produkt, klicken Sie hier.

Hilfe


Antworten auf häufige Fragen finden Sie hier.

Für weitere Fragen schicken Sie uns eine E-mail.

Name*
E-mail*
Firma*
Firmenadresse*
Land*
Bereich des Interesses
LM13RING
Im Allgemeinen
Ihre Nachricht:
Sichercheitscode*
The CAPTCHA image

Alle Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden.

LM13_linear



LM10 system