LM13 Wegmess-System

Das LM13 ist ein berührungsloses lineares Wegmess-System für hohe Verfahrgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen.

Übersicht

Kurzbeschreibung

Das System besteht aus einem kleinem, sehr kompakten Abtastkopf und einem selbstklebendem Magnetmaßband.

Das einfach zu installierende LM13 verfügt über eine integrierte Einstell-LED am Abtastkopf, große Installationstoleranzen und eine Montagehilfe für das magnetische Maßband. Eine bidirektionale Referenzmarke ist wahlweise bereits auf dem Maßband integriert oder als kundenspezifische Referenzmarke die auf das Maßband geklebt wird verfügbar.

Das Wegmess-System ist mit Digitalausgängen erhältlich und bietet eine Reihe unterschiedlicher, vom Anwender wählbarer Auflösungen von 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 125 µm und 250 µm. Bei 1 µm ermöglicht das LM13 eine maximale Verfahrgeschwindigkeit von über 4 m/s.

Dank der kompakten Bauweise und internem Aufbau des Abtastkopfes ist der LM13 Geber auch für Bogenmessungen geeignet. Das selbstklebende Magnetmaßband kann auf Oberflächen mit einem Durchmesser von 60 mm angebracht werden.

Das für einen Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegte Wegmess-System LM13 ist zum Betrieb im Temperaturbereich von -10 °C bis +80 °C geeignet, gemäß Schutzart IP68 gegen das Eindringen von Wasser geschützt und beständig gegenüber Stößen, Vibrationen und Druck. Das robuste magnetische Maßband ist gegen viele verbreitete Chemikalien beständig.

Das Wegmess-System LM13 bietet zuverlässige Lösungen für anspruchsvolle, komplexe Anwendungen wie Holzbearbeitung, Gesteinsschneiden, Metallbearbeitung, Textilien, Druck, Verpackung, Kunststoffverarbeitung, Automation und Montagesysteme, Laser-/Brenn-/Wasserstrahlschneiden, elektronische Chip-/Platinenproduktion usw.

Hauptmerkmale

  • Kompakter Abtastkopf
  • Auflösungen von 250 µm bis 1 µm
  • Referenzmarke zum Kleben
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeiten
  • Hohe Schmutzunempfindlichkeit
  • Integrierte Einstell-LED
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährte, berührungslose Messtechnologie
  • Digitalausgänge nach Industriestandard
  • Wiederholbarkeit innerhalb der Auflösung
  • Geeignet für Bogenmessungen
  • Kompatibel mit dem TRS Profil-System
  • Abstandskodierte Referenzmarken möglich

Produktunterlagen

Dok. Nr. Ausgabe Beschreibung Art Größe
LM13D02 2 LM13 Lineargeber Datenblatt PDF File 633 KB
LM13D03 1 LM13 Lineargeber Installationsanleitung PDF File 673 KB
LM13D10 1 LM13ASC00 Installationsanleitung PDF File 255 KB
LM10D14 1 Endklammern-Installationsanleitung PDF File 381 KB
LM13-3D / LM13 3D Modell (.igs, .sldprt, .step) WinRAR ZIP archive 678 KB
LM13-D01 / LM13 Installation Drawing (.dwg, .dxf) WinRAR ZIP archive 80 KB

Zubehör

Mehr Informationen über das Zubehör finden Sie im Datenblatt bei den Produktunterlagen.


Referenzmarkenaufkleber

Referenzmarkenaufkleber

Der Referenzmarkenaufkleber kann leicht auf das magnetische Maßband angebracht werden.
Bestellnummer: LM10SRM00



Montagehilfe für Referenzmarkenaufkleber

Montagehilfe für Referenzmarkenaufkleber

Mit der Montagehilfe können Sie den Referenzmarkenaufkleber an die gewünschte Stelle ankleben.
Bestellnummer: LM10ARM00



Montagehilfe für magnetisches Maßband

Montagehilfe für magnetisches Maßband

Die Montagehilfe wird anstelle des Abtastkopfes montiert und nutzt die Verfahrbewegung der Achsen, um das Maßband parallel zu den Führungen zu installieren. Näheres zur Installation finden Sie in den Produktunterlagen.
Bestellnummer: LM13ASC00


Endklammern für magnetisches Maßband

Endklammern für magnetisches Maßband

Die Endklammern dienen zum Verankern des magnetischen Maßbandes an den Enden. Näheres zur Installation finden Sie in den Produktunterlagen.
Bestellnunmmer: LM10ECL00



TRS Profil-System

TRS track system

Das TRS Profil-System wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen das magnetische Maßband leicht zu entfernen sein muss. Das Band wird einfach in das Profil aus Aluminium eingeschoben. Mehr Informationen finden Sie unter Verwandte Produkte.

Schnittstellen

P201 USB Geberschnittstelle

P201 interface

Die P201 ist eine einkanalige USB Geberschnittstelle die mit vielen 5 V Drehgebern und Wegmess-Systemen kompatibel ist. Die Geber können per USB-Kabel an einen PC angeschlossen werden, welcher gleichzeitig als Spannungsversorgung dient. Für mehr Informationen über das Produkt, klicken Sie hier.


UPRG01 USB Programmierschnittstelle

UPRG programming interface

Die UPRG01 ist eine Programmierschnittstelle für kompatible Drehgeber und Wegmess-Systeme, welche via des USB-Ports an jeden Computer angeschlossen werden kann.

Für mehr Informationen über das Produkt, klicken Sie hier.

Hilfe


Antworten auf häufige Fragen finden Sie hier.

Für weitere Fragen schicken Sie uns eine E-mail.

Name*
E-mail*
Firma*
Firmenadresse*
Land*
Bereich des Interesses
LM13
Im Allgemeinen
Ihre Nachricht:
Sichercheitscode*
The CAPTCHA image

Alle Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden.