LM10 Wegmess-System
Das LM10 ist ein berührungsloses lineares Wegmess-System für hohe Verfahrgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen.
Übersicht
Kurzbeschreibung
Das LM10 ist mit einem kompakten, vor Staub und Wasser geschützten Abtastkopf ausgestattet, der sich auf einem bis zu 100 m langen Verfahrweg in einem Abstand von bis zu 1,5 mm vom selbstklebenden magnetischen Maßband bewegt.
Das einfach zu installierende LM10 verfügt über eine integrierte Einstell-LED am Abtastkopf, große Installationstoleranzen und eine Montagehilfe für das magnetische Maßband. Eine bidirektionale Referenzmarke ist wahlweise bereits auf dem Maßband integriert oder als kundenspezifische Referenzmarke die auf das Maßband geklebt wird verfügbar.
Das Wegmess-System ist mit Digital- oder Analogausgängen erhältlich und bietet eine Reihe unterschiedlicher, vom Anwender wählbarer Auflösungen von 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm und 50 µm. Bei 1 µm ermöglicht das LM10 eine maximale Verfahrgeschwindigkeit von über 4 m/s.
Das für einen Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegte Wegmess-System LM10 ist zum Betrieb im Temperaturbereich von -20 °C bis +85 °C geeignet, gemäß Schutzart IP68 gegen das Eindringen von Wasser geschützt und beständig gegenüber Stößen, Vibrationen und Druck. Das robuste magnetische Maßband ist gegen viele verbreitete Chemikalien beständig. Die berührungslose und reibungsfreie Bauweise verhindert Verschleiß und ermöglicht durch geringere Hysterese große Präzision bei hoher Geschwindigkeit und Beschleunigung.
Das Wegmess-System LM10 bietet zuverlässige Lösungen für anspruchsvolle, komplexe Anwendungen wie Holzbearbeitung, Gesteinsschneiden, Metallbearbeitung, Textilien, Druck, Verpackung, Kunststoffverarbeitung, Automation und Montagesysteme, Laser-/Brenn-/Wasserstrahlschneiden, elektronische Chip-/Platinenproduktion usw.
Hauptmerkmale
- Referenzmarke zum Kleben
- Von Anwender wählbare Auflösungen von 50 bis zu 1 µm
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten
- Hohe Schmutzunempfindlichkeit
- Integrierte Einstell-LED
- Achslängen von bis zu 100 m
- Hohe Zuverlässigkeit durch bewährte, berührungslose Messtechnologie
- Digital- und Analogausgänge nach Industriestandard
- Kompatibel mit dem TRS Profil-System
- Abstandskodierte Referenzmarken möglich
Produktunterlagen
| Dok. Nr. | Ausgabe | Beschreibung | Art | Größe |
| LM10D04 | 3 | LM10 Datenblatt | PDF File | 486 KB |
| LM10D13 | 1 | LM10 Installationsanleitung | PDF File | 660 KB |
| LM10D02 | 5 | MS Installationsanleitung | PDF File | 607 KB |
| LM10D14 | 1 | Endklammern-Installationsanleitung | PDF File | 381 KB |
| LM10-3D | / | LM10 3D Modell (.igs, .sldprt, .step) | WinRAR ZIP archive | 1038 KB |
| LM10-D01 | / | LM10 Installation Drawing (.dwg, .dxf) | WinRAR ZIP archive | 111 KB |
Zubehör
Mehr Informationen über das Zubehör finden Sie im Datenblatt bei den Produktunterlagen.
Referenzmarkenaufkleber
Der Referenzmarkenaufkleber kann leicht auf das magnetische Maßband angebracht werden.
Bestellnummer: LM10SRM00
Montagehilfe für Referenzmarkenaufkleber
Mit der Montagehilfe können Sie den Referenzmarkenaufkleber an die gewünschte Stelle ankleben.
Bestellnummer: LM10ARM00
Montagehilfe für magnetisches Maßband
Die Montagehilfe wird anstelle des Abtastkopfes montiert und nutzt die Verfahrbewegung der Achsen, um das Maßband parallel zu den Führungen zu installieren. Näheres zur Installation finden Sie in den Produktunterlagen.
Bestellnummer: LM10ASC00
Endklammern für magnetisches Maßband
Die Endklammern dienen zum Verankern des magnetischen Maßbandes an den Enden. Näheres zur Installation finden Sie in den Produktunterlagen.
Bestellnummer: LM10ECL00
TRS Profil-System
Das TRS Profil-System wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen das magnetische Maßband leicht zu entfernen sein muss. Das Band wird einfach in das Profil aus Aluminium eingeschoben. Mehr Informationen finden Sie unter Verwandte Produkte.
Schnittstellen
P201 USB Geberschnittstelle
Die P201 ist eine einkanalige USB Geberschnittstelle die mit vielen 5 V Drehgebern und Wegmess-Systemen kompatibel ist. Die Geber können per USB-Kabel an einen PC angeschlossen werden, welcher gleichzeitig als Spannungsversorgung dient. Für mehr Informationen über das Produkt, klicken Sie hier.
UPRG01 USB Programmierschnittstelle
Die UPRG01 ist eine Programmierschnittstelle für kompatible Drehgeber und Wegmess-Systeme, welche via des USB-Ports an jeden Computer angeschlossen werden kann.
Für mehr Informationen über das Produkt, klicken Sie hier.

td>