Magnetische Drehgeber-Systeme
Durch dieses flexible Design kann ein breites Spektrum an möglichen Anwendungen abgedeckt werden. Diese könnten Seefahrt, Medizintechnik, Druckindustrie, Automation, Handling, Steuerungstechnik und Gerätetechnik sein.
Das magnetische Winkelmess-System besteht aus einem Gebermagneten und einem separaten Gehäuse. Die Rotation des magnetischen Gebers wird durch einen speziellen Drehgeber-Chip im Inneren des Gehäuses erfasst und weitergeleitet, um so das gewünschte Ausgabeformat zu erhalten.
- Wahlweise berührungslose Systeme und herkömmliche Versionen mit Lager/Schaft erhältlich
- Auflösungen bis 13-Bit (8.192 Striche pro Umdrehung)
- Hervorragend geschützt bis IP68, für den Einsatz in rauer Umgebung (optional)
- Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 min-1
- Absolute, inkrementale und lineare Ausgangssignale nach Industriestandard
|
|
RM22 berührungsloser Drehgeber 5 V
Der RM22 ist ein kompakter Drehgeber für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. |
|
RE22 5 V
Der RE22 ist ein kompakter Drehgeber traditioneller Lager/Schaft Bauweise, geeignet zum Einbau in bestehende Maschinen. |
|
|
RM36 berührungsloser Drehgeber 5 V und 24 V
Der RM36 ist ein Drehgeber für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. |
|
RE36 5 V und 24 V
Der RE36 ist ein Drehgeber traditioneller Lager/Schaft Bauweise, geeignet zum Einbau in bestehende Maschinen. |
|
|
RM44 berührungslose Drehgeber-Einheit
Drehgeber mit 44 mm Druchmesser für leichten Einbau und bis zu 13-Bit Auflösung (8.192 Impulse pro Umdrehung). |
|
RE58 Drehgeber
Der RE58 ist ein modularer Drehgeber in traditioneller Lager/Schaft Bauweise, geeignet zum Einbau in bestehende Maschinen. |
td>