Magnetische Drehgeber-Chips
Die OnAxis™ magnetischen Drehgeber-Chips bieten verschiedene absolute und inkrementale Ausgangssignale, u.a. Seriell SSI, Parallel, Inkremental, Analog-sinusförmig und lineare Spannung. Verschiedene binäre und dezimale Auflösungen zwischen 7 und 13-Bit (128 und 8192 Impulsen pro Umdrehung) sind möglich.
| Produkt | Hauptmerkmale | Auflösung | Ausgangssignale | Gehäuse | Mehr | ||
| 8-Bit (256 Impulse pro Umdrehung) Drehgeber-Chips Serie | |||||||
|
AM256 |
8-Bit magnetischer Drehgeber-Chip, (5 V) | 8-Bit absolut, 256 cpr inkremental |
Inkremental, Parallel, Seriell SSI, Analog-sinusförmig |
SSOP28 | Info Muster |
||
|
AM256L |
8-Bit magnetischer Drehgeber-Chip, niedrige Spannungsvariante, (3.3 V) (Wurde durch den AM4096 ersetzt.) |
8-Bit absolut, 256 cpr inkremental |
Inkremental, Parallel, Seriell SSI, Analog-sinusförmig |
SSOP28 | Info |
||
|
AM256Q |
8-Bit magnetischer Drehgeber-Chip, ultrakompakte Variante, (5 V) | 8-Bit absolut, 256 cpr inkremental |
Inkremental, Seriell SSI, Analog-sinusförmig |
QFN28 | Info Muster |
||
|
AM256R2D |
Dualer 8-Bit magnetischer Drehgeber-Chip, (5 V) | 8-Bit absolut, 256 cpr inkremental |
Inkremental, Seriell SSI |
LQFP44 | Info |
||
| 9-Bit (512 Impulse pro Umdrehung) Drehgeber-Chips Serie | |||||||
|
AM512B |
9-Bit magnetischer Drehgeber-Chip, (5 V) | 9-Bit absolut, 512 cpr inkremental |
Inkremental, Parallel, Seriell SSI, Analog-sinusförmig |
LQFP44 | Info Muster |
||
| 12-Bit (4096 Impulse pro Umdrehung) Drehgeber-Chips Serie | |||||||
|
AM4096 |
12-Bit magnetischer Drehgeber-Chip (3 V oder 5 V),
Programmierbare Nulllage |
Bis zu 12-Bit absolut,
4096 cpr Inkremental |
Inkremental,
Seriell SSI, Parallel, UVW, Tacho, Analog-sinusförmig |
SSOP28 | Info Muster |
||
| 13-Bit (8192 Impulse pro Umdrehung) Drehgeber-Chips Serie | |||||||
|
AM8192B |
13-Bit magnetischer Drehgeber-Chip, (5 V)
(Ersetzt den AM8192) |
Bis zu 13-Bit absolut, 8192 cpr inkremental |
Inkremental, Seriell SSI |
LQFP44 | Info Muster |
||
|
AM8192B1 |
13-Bit magnetischer Drehgeber-Chip, (5 V)
Kleiner Abstand zwischen Chip und Magnet (0,5 mm) resultiert in gutem Signal-Stör-Verhältnis und minimaler Positionsverzögerung |
Bis zu 13-Bit absolut, 8192 cpr inkremental |
Inkremental, Seriell SSI |
LQFP44 | Info Muster |
||
td>