Magnetni senzorji merjenja pomika in zasuka

Razvijamo, proizvajamo in tržimo napredne magnetne dajalnike pomika in zasuka za naraščajoče potrebe globalnega trga.


Magnetna tehnologija merjenja pomika
Linearni in obročasti magnetni sistemi za natančno povratno pozicioniranje.
Tehnologija merjenja pomika
Kako deluje, FAQ
Magnetni linearni dajalniki
Inkrementalni in analogni brezkontaktni dajalniki
Magnetni obročasti dajalniki
Inkrementalni brezkontaktni dajalniki
OnAxis™ tehnologija merjenja zasuka
Magnetni rotacijski sistemi za natančno povratno pozicioniranje.
Magnetic Technology OnAxis™ tehnologija merjenja zasuka
Kako deluje, vgradnja, aplikacije in FAQ
Magnetni moduli
Preprosta vgradnja in ločljivost do 13 bitov
Magnetna integrirana vezja
Nabor integriranih vezij za merjenje zasuka
Magnetni dajalniki
Brezkontaktni magnetni dajalniki zasuka
Sestavni deli za optične dajalnike
Analogni interpolatorji in fotodiodni moduli, primerni za uporabo v optičnih dajalnikih.
Interpolatorji
Analogni interpolatorji za optične dajalnike
Fotodiodni moduli
Standardni fotodiodni moduli in moduli po meri


Kratek pregled vseh izdelkov najdete v naši brošuri.

Zadnje novosti

  • LM15 system Novi linearni magnetni dajalnik omogoča tipalno razdaljo do 4 mm in ločljivosti od 625 µm do 5 µm. Več...
  • Novi magnetni obročasti dajalniki v številnih aplikacijah zagotavljajo dodatno zmogljivost, vzdržljivost in vrednost.Več...
  • Vse RLS novice
  • Rotacijske dajalnike RM22, RE22, RM36 in RE36 lahko kupite tudi prek spleta na
    RLSDirect logo
    Več...